??
CAD-Modellauswahl
K0310.210
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0310 - Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Edelstahl
Stückliste
K0310.210
BESTKIPP
Bestellnummer
K0310.210
POS
Position Kugel
mm
Wert eingeben für POS
Position Kugel
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Grundkörper
Edelstahl
AUSF
Ausführung
verstärkte Federkraft
D
Gewinde
M 10
D1
Durchmesser
6.0 mm
L
Länge
19 mm
H
Federweg
2.0 mm
N
Nut
1.6 mm
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
66.0 N
F2
Federkraft Ende F2 ca. N
100 N
GEW
Gewicht ca.
0.0068 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245007349
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions